(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar - alto rendimiento, recubiertos con TiCN, HP+ RZ/HP-RZ

Machos de roscar - alto rendimiento, recubiertos con TiCN, HP+ RZ/HP-RZ
  • Descuento por volumen

Es adecuado para procesar materiales de acero (35 HRC o menos) y aleaciones ligeras, y puede soportar mecanizados de alta velocidad (20-50 m/min)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HRZM4UN2DB
HRZM4UN2EB
HRZM4UN3EB
HRZM4UN3FB
HRZM5UN2EB
HRZM5UN4FB
HRZM5UN4HB
HRZM5UN5GB
HRZM5UN5GP
HRZM5UN5HB
HRZM5UN5HP
HRZM5UN6HB
HRZM5UN6HP
HRZM5UN6JB
HRZM5UN6JP
HRZM6UN4HB
HRZM6UN6JB
HRZM6UN6JP
HRZM6UN8IB
HRZM6UN8IP
HRZM6UN8JB
HRZM6UN8JP
HRZM6UNAJB
HRZM6UNAJP
HRZM6UNAMB
HRZM6UNAMP
HRZM6UNCKB
HRZM6UNCKP
HRZM6UNCMB
HRZM6UNCMP
HRZM7U04KB
HRZM7U04KP
HRZM7U04NB
HRZM7U04NP
HRZM7UN8JB
HRZM7UN8JP
HRZM7UNAJB
HRZM7UNAJP
HRZM7UNAMB
HRZM7UNAMP
HRZM78.0NB
HRZM78.0NP
HRZM88.0NB
HRZM88.0NP
HRZM7010NB
HRZM7010NP
HRZM7010OB
HRZM7010OP
HRZM8010NB
HRZM8010NP
HRZM8010OB
HRZM8010OP
HRZM8012NB
HRZM8012NP
HRZM8012OB
HRZM8012OP
HRZM8012PB
HRZM8012PP
HRZM9012NB
HRZM9012NP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
ANúmero de protuberancias
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 2-64UNF-2P42G48.1-32.55b4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 2-56UNC-2P42G48.1-32.55b4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 3-56UNF-2P46G48.11432.55c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 3-48UNC-2P46G48.11432.55c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 2-56UNC-2P42G58.1-32.55b4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNumero 4-48UNF-2P46G591443.26c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNumero 4-40UNC-2P46G591443.26c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNumero 5-44UNF-2P52G51116547c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNumero 5-44UNF-4P52G51116547c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 5-40UNC-2P52G51116547c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 5-40UNC-4P52G51116547c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNo6-40UNF-2P52G51116547c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNo6-40UNF-4P52G51116547c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 6-32UNC-2P52G51116547c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 6-32UNC-4P52G51116547c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNumero 4-40UNC-2P46G691443.26c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 6-32UNC-2P52G61116547c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 6-32UNC-4P52G61116547c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 8-36UNF-2P60G613215.54.57c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 8-36UNF-4P60G613215.54.57c4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

unificadoNúmero 8-32UNC-2P60G613215.54.57c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 8-32UNC-4P60G613215.54.57c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 10-32UNF-2P60G613225.54.57c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 10-32UNF-4P60G613225.54.57c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 10-24UNC-2P60G613225.54.57c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 10-24UNC-4P60G613225.54.57c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 12-28UNF-2P62G6152664.57c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 12-28UNF-4P62G6152664.57c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 12-24UNC-2P62G6152664.57c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 12-24UNC-4P62G6152664.57c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificado1/4-28UNF-2P62G7152664.57c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificado1/4-28UNF-4P62G7152664.57c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificado1/4-20UNC-2P62G7152664.57c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificado1/4-20UNC-4P62G7152664.57c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 8-32UNC-2P60G713215.54.57c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 8-32UNC-4P60G713215.54.57c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 10-32UNF-2P60G713225.54.57c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 10-32UNF-4P60G713225.54.57c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 10-24UNC-2P60G713225.54.57c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 10-24UNC-4P60G713225.54.57c4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

unificadoM81.252P70G719-6.258e6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

unificadoM81.254P70G719-6.258e6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoM81.252P70G819-6.258e6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM81.254P70G819-6.258e6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

unificadoM101.252P75G723-75.58e8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoM101.254P75G723-75.58e8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoM101.52P75G723-75.58e8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoM101.54P75G723-75.58e8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoM101.252P75G823-75.58e8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoM101.254P75G823-75.58e8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoM101.52P75G823-75.58e8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoM101.54P75G823-75.58e8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoM121.252P82G826-8.56.59e8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoM121.254P82G826-8.56.59e8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoM121.52P82G826-8.56.59e8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoM121.54P82G826-8.56.59e8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoM121.752P82G826-8.56.59e8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoM121.754P82G826-8.56.59e8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoM121.252P82G926-8.56.59e8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoM121.254P82G926-8.56.59e8

Cargando…

Información básica

Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Roll tap
Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico