(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con canal helicoidal - para aleaciones a base de níquel, ZEN-B

Machos de roscar con canal helicoidal - para aleaciones a base de níquel, ZEN-B

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un tipo para mecanizar aleaciones a base de níquel, hecho de un componente principal de níquel para resistencia a la corrosión y al calor que es significativamente superior al del acero.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZENBMQ3.0G
ZENBMR010O
ZENBMR012P
ZENBMR4.0I
ZENBMR5.0K
ZENBMR6.0M
ZENBMR8.0N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546P251443.26d
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.575P313-75.58e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.7582P315-8.56.59e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M40.752P3717547d
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M50.860P39225.54.57d
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6162P3112664.57d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570P312-6.258e-1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 3P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Fundición de acero (SC) / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Número de surcos 3 Tratamiento de superficies Tratamiento de oxidación
Ángulo de torsión 48°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico