(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un tipo para mecanizar aleaciones a base de níquel, hecho de un componente principal de níquel para resistencia a la corrosión y al calor que es significativamente superior al del acero.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ZENPMS010O
Número de Parte |
---|
ZENPMS010O |
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Hilos de chaflán | 4.5P | Tipo de material de herramienta | Acero en polvo de alta velocidad |
---|---|---|---|---|---|
material de trabajo | Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) | Tap Type | Toque de punto | Tipo de agujero | Para agujero pasante |
Revestimiento S / N | NA | Número de surcos | 3 | Tratamiento de superficies | Proceso de oxidación de nitrógeno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZENPMS010O de la serie Machos de roscar con punta en espiral - para aleaciones a base de níquel, uso de orificio pasante, ZEN-P.
Número de Parte |
---|
ZENPMR5.0K |
ZENPMR6.0M |
ZENPMS010N |
ZENPMS012O |
ZENPMS014O |
ZENPMS016O |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente