(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Es un grifo de rodillo que es capaz de roscar sin lubricación para placas de hierro y acero delgadas con una longitud de procesamiento relativamente corta del tamaño de M6 o menos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
OLRZM4UN2EP |
OLRZM5UN6JP |
OLRZM6UN8JP |
OLRZM6UNAJP |
OLRZM7U04NP |
OLRZP41.6DP |
OLRZP41.7DP |
OLRZP42.3EP |
OLRZP52.5FP |
OLRZP62.5FP |
OLRZP62.6FP |
OLRZP64.0IP |
OLRZP65.0KP |
OLRZP66.0MP |
OLRZP74.0IP |
OLRZP76.0MP |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Hilos de chaflán | 4P | Tipo de material de herramienta | Acero en polvo de alta velocidad | material de trabajo | Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Roll tap | Tipo de agujero | Para agujero pasante | Revestimiento S / N | Disponible |
Tipo de recubrimiento | TiCN | Número de protuberancias | 4 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente