(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - para aleaciones de titanio, ZET-B (Números de pieza)

Machos de roscar ranura espiral - para aleaciones de titanio, ZET-B

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un grifo para procesar aleaciones de titanio de alta resistencia, ligeras y resistentes al calor, donde el componente principal es el titanio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZETBMR016Q

 
Número de Parte
ZETBMR016Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M16295P318-12.510134e-1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 3P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
material de trabajo Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tratamiento de superficies Tratamiento de nitruración Ángulo de torsión 15°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZETBMR016Q de la serie Machos de roscar ranura espiral - para aleaciones de titanio, ZET-B.

Products like this...

Número de Parte
ZETBMR012N
ZETBMR012O
ZETBMR012P
ZETBMR018O
ZETBMR4.0I
ZETBMR5.0K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M121.2582P315--6.593e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M121.582P315--6.593e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M121.7582P315--6.593e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M181.5100P314-1411144e-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.752P3717-473d
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M50.860P3922-4.573d

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico