(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar con canal helicoidal - para aleaciones de titanio, uso con orificio pasante, ZET-P (Números de pieza)

Machos de roscar con canal helicoidal - para aleaciones de titanio, uso con orificio pasante, ZET-P

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un grifo para procesar aleaciones de titanio de alta resistencia, ligeras y resistentes al calor, donde el componente principal es el titanio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZETPMS014O

 
Número de Parte
ZETPMS014O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.588P426-10.58113e

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
material de trabajo Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N NA Tratamiento de superficies Tratamiento de nitruración Ángulo de torsión L15°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZETPMS014O de la serie Machos de roscar con canal helicoidal - para aleaciones de titanio, uso con orificio pasante, ZET-P.

Products like this...

Número de Parte
ZETPMR6.0M
ZETPMS010N
ZETPMS010O
ZETPMS016O
ZETPMS8.0N
ZETPMT012N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P3152664.573c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575P423-75.583e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575P423-75.583e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.595P426-12.510133e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570P419-6.2583e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582P526-8.56.593e

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico