(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con ranura en espiral - Revestimiento de TiN, uso de orificio pasante, AU+SL

Machos de roscar con ranura en espiral - Revestimiento de TiN, uso de orificio pasante, AU+SL
  • Descuento por volumen

Una derivación en espiral recubierta para agujeros pasantes que proporciona un rendimiento suficiente para el mecanizado sincrónico / asincrónico y permite un roscado estable en el rango de velocidad media (10 a 25 m/min).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VSAPQ3.0GL
VSAPR010ML
VSAPR010NL
VSAPR010OL
VSAPR012NL
VSAPR012OL
VSAPR5.0KL
VSAPR6.0ML
VSAPR8.0ML
VSAPR8.0NL
VSAPS012PL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
material de trabajo Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos AÁngulo de torsión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD)[○] / Fundición de acero (SC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro fundido de latón (BsC)[○] / Bronce (Pb)[○] / Material laminado de aluminio (AL)[○] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)[○] / Aleación de Magnesio (MC)[○] / Fundición de aleación de zinc (ZDC)[○]46P291443.263C15°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101-75P323-7-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.25-75P323-7-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.5-75P323-7-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.25-82P326-8.5-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.5-82P326-8.5-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M50.8Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD)[○] / Fundición de acero (SC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro fundido de latón (BsC)[○] / Bronce (Pb)[○] / Material laminado de aluminio (AL)[○] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)[○] / Aleación de Magnesio (MC)[○] / Fundición de aleación de zinc (ZDC)[○]60P313225.54.573C15°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M61Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD)[○] / Fundición de acero (SC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro fundido de latón (BsC)[○] / Bronce (Pb)[○] / Material laminado de aluminio (AL)[○] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)[○] / Aleación de Magnesio (MC)[○] / Fundición de aleación de zinc (ZDC)[○]62P3152664.573C15°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M81-70P319-6.2-----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M81.25-70P319-6.2-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.75-82P426-8.5-----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero pasante Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico