(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta de unión tipo 60 ° con ranura de torsión débil recubierta de titanio JO-CDSV

Herramienta de unión tipo 60 ° con ranura de torsión débil recubierta de titanio JO-CDSV
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: centrado / avellanado
· Recubrimiento: TiN
· Material de la herramienta: HSS
[Aplicaciones] Centrado (posicionamiento) / biselado de agujeros

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
JVCY4.0
JVCY5.0
JVCY6.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
ℓ2
(mm)
Diámetro de vástago del soporte compatible H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104X60°37.54.527.5148
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

125X60°43.55.532.51610
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

166X60°48.56.534.52013

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 60° Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño Tipo tornillo Dc × θ

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico