(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ranura de torsión fuerte recubierta de titanio A Taladro de agujero central tipo 60 ° CE-SV

Ranura de torsión fuerte recubierta de titanio A Taladro de agujero central tipo 60 ° CE-SV
  • Descuento por volumen

Taladro de centrar con un revestimiento adecuado para materiales blandos y materiales relativamente viscosos gracias a su ranura con alta torsión.
[Caracteristicas]
· Como tiene un recubrimiento, es posible un procesamiento estable incluso si se aumenta la velocidad de corte y se mejora la vida útil de la herramienta.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para perforación central de 60 ° tipo A.
· Las pautas para los requisitos de mecanizado son, acero al carbono 15-30, aleación de acero 10-25, acero inoxidable 5-12 y hierro fundido: 8-15 m/min.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VCE1.0
VCE1.5
VCE2.0
VCE3.0
VCE4.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41X60°X4351
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.5X60°X5401.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62X60°X6452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.73X60°X7.7553
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104X60°X10654.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 60° Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño A Cf

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico