(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un rodillo de revestimiento adecuado para roscar acero y materiales no ferrosos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RVP51.7DP
Número de Parte |
---|
RVP51.7DP |
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | material de trabajo | Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Roll tap | Tipo de agujero | Para agujero pasante / Para agujero ciego | Revestimiento S / N | Disponible |
Tipo de recubrimiento | Estaño | Número de protuberancias | 4 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RVP51.7DP de la serie Grifos formadores - recubiertos con TiN, R+V/RV.
Número de Parte |
---|
RVP41.2BP |
RVP41.4CB |
RVP41.4CP |
RVP52.0EB |
RVP52.0EP |
RVP52.3EB |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente