(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Grifos formadores - recubiertos con TiN, R+V/RV

Grifos formadores - recubiertos con TiN, R+V/RV
  • Descuento por volumen

Un rodillo de revestimiento adecuado para roscar acero y materiales no ferrosos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RVP41.0BB
RVP41.0BP
RVP41.2BB
RVP41.2BP
RVP41.4CB
RVP41.4CP
RVP41.6DB
RVP41.6DP
RVP41.7DB
RVP41.7DP
RVP42.0EB
RVP42.0EP
RVP42.3EB
RVP42.3EP
RVP51.0BB
RVP51.0BP
RVP51.2BB
RVP51.2BP
RVP51.4CB
RVP51.4CP
RVP51.6DB
RVP51.6DP
RVP51.7DB
RVP51.7DP
RVP52.0EB
RVP52.0EP
RVP52.3EB
RVP52.3EP
RVP52.5FB
RVP52.5FP
RVP52.6FB
RVP52.6FP
RVP53.0GB
RVP53.0GP
RVP54.0IB
RVP54.0IP
RVP55.0KB
RVP55.0KP
RVP61.6DB
RVP61.7DB
RVP61.7DP
RVP62.0EB
RVP62.0EP
RVP62.5FB
RVP62.5FP
RVP62.6FB
RVP62.6FP
RVP63.0GB
RVP63.0GP
RVP64.0IB
RVP64.0IP
RVP65.0KB
RVP65.0KP
RVP66.0MB
RVP66.0MP
RVP73.0GB
RVP73.0GP
RVP74.0IB
RVP74.0IP
RVP75.0KB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10.252P36G44.5-32.55a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10.254P36G44.5-32.55a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1.20.252P36G44.5-32.55a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1.20.254P36G44.5-32.55a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1.40.32P36G45-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1.40.34P36G45-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1.60.352P36G46-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1.60.354P36G46-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M1.70.352P36G46-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1.70.354P36G46-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M20.42P42G47-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M20.44P42G47-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.30.42P42G47-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.30.44P42G47-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10.252P36G54.5-32.55a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10.254P36G54.5-32.55a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1.20.252P36G54.5-32.55a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1.20.254P36G54.5-32.55a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1.40.32P36G55-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1.40.34P36G55-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1.60.352P36G56-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1.60.354P36G56-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1.70.352P36G56-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1.70.354P36G56-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M20.42P42G57-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M20.44P42G57-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.30.42P42G57-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.30.44P42G57-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.50.452P46G581432.55c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.50.454P46G581432.55c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.60.452P46G581432.55c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.60.454P46G581432.55c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M30.52P46G591443.26c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.54P46G591443.26c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M40.72P52G51117547c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M40.74P52G51117547c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M50.82P60G513225.54.57c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M50.84P60G513225.54.57c
1 Pieza(s)

11 Días o más

M1.60.352P36G66.3-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1.70.352P36G66-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1.70.354P36G66-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M20.42P42G67-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M20.44P42G67-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.50.452P46G681432.55c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.50.454P46G681432.55c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.60.452P46G681432.55c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.60.454P46G681432.55c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M30.52P46G691443.26c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M30.54P46G691443.26c
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

M40.72P52G61117547c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M40.74P52G61117547c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M50.82P60G613225.54.57c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M50.84P60G613225.54.57c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M612P62G6152664.57c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M614P62G6152664.57c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M30.52P46G791443.26c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M30.54P46G791443.26c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.72P52G71117547c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M40.74P52G71117547c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M50.82P60G713225.54.57c

Cargando…

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Roll tap Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño Número de protuberancias 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico