(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, recubierto de TiN, PO-V (N-PO-V)

Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, recubierto de TiN, PO-V (N-PO-V)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Grifo de punto recubierto adecuado para mecanizado de acero con bajo contenido de carbono a acero con alto contenido de carbono.
[Caracteristicas]
· Dado que tiene un recubrimiento, es posible un procesamiento estable a velocidades de corte medias, y se mejora la vida útil de la herramienta.
[Aplicaciones]
· Puede procesar tanto sincrónicamente como asincrónicamente.
· Recomendado para velocidades de mecanizado de 10 a 20 m/min (se recomienda una alimentación completamente sincrónica para velocidades de 15 m/min o más).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VPOQ3.0G
VPOQ4.0I
VPOQ5.0K
VPOQ6.0M
VPOR010N
VPOR010O
VPOR012O
VPOR8.0N
VPOS012N
VPOS012P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546P291443.26c
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M40.752P21117547c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860P213225.54.57c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P2152664.57c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.2575P323-75.58e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575P323-75.58e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.582P326-8.56.59e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570P319-6.258e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.2582P426-8.56.59e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.7582P426-8.56.59e

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Número de surcos 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico