(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta espiral - para aceros inoxidables, oxidados, SU+PO/SU-PO

Machos de roscar con punta espiral - para aceros inoxidables, oxidados, SU+PO/SU-PO

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

Punzón para mecanizado de agujeros pasantes con material de trabajo extremadamente viscoso o endurecido.
[Caracteristicas]
El diseño óptimo de la cuchilla es adecuado para mecanizar acero al cromo, acero al molibdeno y acero inoxidable.
· Capaz de mecanizar sincrónicamente y asincrónicamente.
· Se recomienda una velocidad de mecanizado de 10 m/min o menos.
[Aplicaciones]
· Ideal para mecanizar agujeros pasantes con acero al cromo, acero al molibdeno y acero inoxidable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PUMPUN2E
PUMQ3.0G
PUMQ3.5H
PUMQ4.0I
PUMQ5.0K
PUMQ6.0M
PUMQU04K
PUMQU04N
PUMQU05M
PUMQU06M
PUMQUN6J
PUMQUN8J
PUMQUNAJ
PUMQUNAM
PUMR010N
PUMR010O
PUMR014O
PUMR016O
PUMR5.0K
PUMR6.0M
PUMR8.0M
PUMR8.0N
PUMRU05O
PUMRU06P
PUMRU08N
PUMRU08R
PUMRU10U
PUMRW05O
PUMRW06P
PUMS012N
PUMS014Q
PUMS016Q
PUMS4.0I
PUMS6.0M
PUMS8.0N
PUPQ1.7D
PUPQ2.0E
PUPQ2.5F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Tipo de material de herramienta Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 2-56UNC--42P18.11232.552c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.5Acero de alta velocidad46P291443.263c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM3.50.6Acero de alta velocidad52P211165473c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM40.7Acero de alta velocidad52P211175473c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM50.8Acero de alta velocidad60P213225.54.573c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM61Acero de alta velocidad62P2152664.573c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificado1/4-28UNF--62P2152664.573c
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

unificado1/4-20UNC--62P2152664.573c
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

unificado5/16-24UNF--70P219-6.2583e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificado3/8-24UNF--75P223-75.583e
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

unificadoNúmero 6-32UNC--52P211165473c
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

unificadoNúmero 8-32UNC--60P213215.54.573c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 10-32UNF--60P213225.54.573c
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

unificadoNúmero 10-24UNC--60P213225.54.573c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM101.25-75P323-75.583e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM101.5-75P323-75.583e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM141.5-88P326-10.58113e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM161.5-95P326-12.510133e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM50.8Acero de alta velocidad60P313225.54.573c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM61Acero de alta velocidad62P3152664.573c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM81-70P319-6.2583e
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MetroM81.25Acero de alta velocidad70P319-6.2583e
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

unificado5/16-18UNC--70P319-6.2583e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificado3/8-16UNC--75P323-75.583e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificado1/2-20UNF--88P326-10.58113e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificado1/2-13UNC--88P326-10.58113e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificado5/8-11UNC--95P326-12.510133e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Whitworth5/16W18--700P319-6.2583e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Whitworth3/8W16--75P323-75.583e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM121.25-82P426-8.56.593e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM142-88P426-10.58113e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM162-95P426-12.510133e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM40.7Acero de alta velocidad52P411175473c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM61Acero de alta velocidad62P4152664.573c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM81.25-70P419-6.2583e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM1.70.35Acero de alta velocidad36P26.3-32.552b
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM20.4Acero de alta velocidad42P27.21232.552c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.50.45Acero de alta velocidad46P28.11432.552c
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Tipo de material de herramienta Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Hilos de chaflán 5P material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Fundición de acero (SC) Tap Type Toque de punto
Tipo de agujero Para agujero pasante Revestimiento S / N NA Tratamiento de superficies Tratamiento de oxidación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico