(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, SU+SP/SU-SP (Números de pieza)

Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, SU+SP/SU-SP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • SUPP3.0G
  • SUQ8.0N
  • Descuento por volumen

Macho espiral para mecanizado de agujeros ciegos con material de trabajo extremadamente viscoso o endurecido.
[Caracteristicas]
· Para el mecanizado de agujeros ciegos con materiales de trabajo extremadamente viscosos o endurecidos, como acero al cromo, acero al molibdeno y acero inoxidable.
· El diseño óptimo de la parte del tornillo reduce la carga de mecanizado en cada mordida de la cuchilla, lo que reduce la resistencia al corte y aumenta la vida útil de la herramienta.
· Se expulsa la chatarra estable y se logra un buen acabado.
· Capaz de mecanizar sincrónicamente y asincrónicamente.
· Se recomienda una velocidad de mecanizado de 10 m/min o menos.
[Aplicaciones]
Óptimo para mecanizar material de trabajo extremadamente viscoso o endurecido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SUMQUN8J

 
Número de Parte
SUMQUN8J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos AÁngulo de torsión
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 8-32UNC-60P213215.54.573c-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad material de trabajo Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS)
Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N NA
Tratamiento de superficies Tratamiento de oxidación

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUMQUN8J de la serie Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, SU+SP/SU-SP.

Products like this...

Número de Parte
SUMPUN3F
SUMPUN4F
SUMPUN4H
SUMQUNAJ
SUMQUNAM
SUMQW03M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos AÁngulo de torsión
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 3-48UNC-46P18.11432.552c-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNumero 4-48UNF-46P191443.262c-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNumero 4-40UNC-46P191443.262c-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 10-32UNF-60P213225.54.573c-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 10-24UNC-60P213225.54.573c-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Whitworth3/16W24-60P213215.54.573c-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico