(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, SU+SP/SU-SP

Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, SU+SP/SU-SP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • SUPP3.0G
  • SUQ8.0N
  • Descuento por volumen

Macho espiral para mecanizado de agujeros ciegos con material de trabajo extremadamente viscoso o endurecido.
[Caracteristicas]
· Para el mecanizado de agujeros ciegos con materiales de trabajo extremadamente viscosos o endurecidos, como acero al cromo, acero al molibdeno y acero inoxidable.
· El diseño óptimo de la parte del tornillo reduce la carga de mecanizado en cada mordida de la cuchilla, lo que reduce la resistencia al corte y aumenta la vida útil de la herramienta.
· Se expulsa la chatarra estable y se logra un buen acabado.
· Capaz de mecanizar sincrónicamente y asincrónicamente.
· Se recomienda una velocidad de mecanizado de 10 m/min o menos.
[Aplicaciones]
Óptimo para mecanizar material de trabajo extremadamente viscoso o endurecido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SUMP1.4C
SUMP1.7D
SUMPUN2E
SUMPUN3F
SUMPUN4F
SUMPUN4H
SUMPUN5G
SUMPUN5H
SUMPUN6H
SUMQ010M
SUMQ010N
SUMQ010O
SUMQ012M
SUMQ012N
SUMQ012O
SUMQ012P
SUMQ014M
SUMQ014O
SUMQ014Q
SUMQ016O
SUMQ016Q
SUMQ018O
SUMQ1.7D
SUMQ6.0J
SUMQ8.0J
SUMQ8.0M
SUMQ8.0N
SUMQU04K
SUMQU04N
SUMQU05M
SUMQU05O
SUMQU06M
SUMQU06P
SUMQU07N
SUMQU08N
SUMQU10O
SUMQUN6J
SUMQUN8I
SUMQUN8J
SUMQUNAJ
SUMQUNAM
SUMQW03M
SUMQW04N
SUMQW05O
SUMQW06P
SUMR010N
SUMR010O
SUMR012N
SUMR012O
SUMR012P
SUMR014Q
SUMR016Q
SUMR018R
SUMR020O
SUMR020R
SUMR022O
SUMR022R
SUMR024O
SUMR024S
SUMR027O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos AÁngulo de torsión
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MetroM1.40.336P15.4-32.552a45°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM1.70.3536P16.3-32.552b45°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 2-56UNC-42P18.11232.552c-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 3-48UNC-46P18.11432.552c-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNumero 4-48UNF-46P191443.262c-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNumero 4-40UNC-46P191443.262c-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNumero 5-44UNF-52P111165473c-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 5-40UNC-52P111165473c-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

unificadoNúmero 6-40UNF-52P111165473c-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM10175P223-75.583e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM101.2575P223-75.583e50°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM101.575P223-75.583e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM12182P226-8.56.593e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM121.2582P226-8.56.593e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM121.582P226-8.56.593e50°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM121.7582P226-8.56.593e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM14188P226-10.58113e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM141.588P226-10.58113e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM14288P226-10.58113e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM161.595P226-12.510133e50°
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

MetroM16295P226-12.510133e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM181.5100P233-1411144e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM1.70.3536P26.3-32.552b45°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM60.7562P2152664.573c50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM80.7570P219-6.2583e50°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM8170P219-6.2583e50°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM81.2570P219-6.2583e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificado1/4-28UNF-62P2152664.573c-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificado1/4-20UNC-62P2152664.573c-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificado5/16-24UNF-70P219-6.2583e-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

unificado5/16-18UNC-70P219-6.2583e-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificado3/8-24UNF-75P223-75.583e-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificado3/8-16UNC-75P223-75.583e-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificado7/16-20UNF-82P226-8.56.593e-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificado1/2-20UNF-88P226-10.58113e-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificado5/8-18UNF-95P226-12.510133e-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 6-32UNC-52P211165473c-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 8-36UNF-60P213215.54.573c-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 8-32UNC-60P213215.54.573c-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 10-32UNF-60P213225.54.573c-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 10-24UNC-60P213225.54.573c-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Whitworth3/16W24-60P213215.54.573c-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Whitworth1/4W20-62P2152664.573c-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Whitworth5/16W18-70P219-6.2583e-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Whitworth3/8W16-75P223-75.583e-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM101.2575P323-75.583e50°
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

MetroM101.575P323-75.583e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM121.2582P326-8.56.593e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM121.582P326-8.56.593e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM121.7582P326-8.56.593e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM14288P326-10.58113e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM16295P326-12.510133e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM182.5100P333-1411144e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM201.5105P333-1512154e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM202.5105P333-1512154e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM221.5115P333-1713164e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM222.5115P333-1713164e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM241.5120P339-1915184e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM243120P339-1915184e50°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MetroM271.5130P339-2015184e50°

Cargando…

Información básica

Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad material de trabajo Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS)
Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N NA
Tratamiento de superficies Tratamiento de oxidación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico