(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujeros profundos, SU-S-SP (Números de pieza)

Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujeros profundos, SU-S-SP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para el procesamiento de agujeros ciegos en materiales con altas propiedades de endurecimiento y viscosidad extrema, como acero inoxidable, acero al cromo y acero al molibdeno.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSMQ014Q-SU

 
Número de Parte
SSMQ014Q-SU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M14288P218-10.58113e-1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tratamiento de superficies Tratamiento de oxidación Ángulo de torsión 45°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSMQ014Q-SU de la serie Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujeros profundos, SU-S-SP.

Products like this...

Número de Parte
SSMP3.0G-SU
SSMQ010O-SU
SSMQ012P-SU
SSMQ016Q-SU
SSMQ4.0I-SU
SSMQ5.0K-SU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546P151443.263d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575P213-75.583e-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582P215-8.56.593e-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M16295P218-12.510133e-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.752P27175473d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860P29225.54.573d

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico