(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta de unión de taladro de arranque para biselar 90 ° JO-NCSDV

Herramienta de unión de taladro de arranque para biselar 90 ° JO-NCSDV
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: centrado
· Avellanado
· Recubrimiento: TiN
· Material de la herramienta: HSS
[Aplicaciones] Centrado (posicionamiento) / biselado de agujeros

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
JVCS-D010Q
JVCS-D012Q
JVCS-D016Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
ℓ2
(mm)
Diámetro de vástago del soporte compatible H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010X90°37.527.5148
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1212X90°43.532.51610
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1616X90°48.534.52013

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico