(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta conjunta de 90 ° para taladradora de avellanado JO-CSQM

Herramienta conjunta de 90 ° para taladradora de avellanado JO-CSQM
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: centrado / avellanado
· Recubrimiento: sin recubrimiento
· Material de la herramienta: HSS
[Aplicaciones] Centrado (posicionamiento) / biselado de agujeros

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
JCS016QM9
JCS020QM9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
Corriente continua
(mm)
ℓ2
(mm)
Diámetro de vástago del soporte compatible H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016X90°37.5203.227.5148
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1220X90°43.524432.51610

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico