(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Avellanado (para centro de mecanizado) CS-Q

Avellanado (para centro de mecanizado) CS-Q
  • Descuento por volumen

Avellanado que puede realizar biselado de alta precisión de agujeros redondos y superficies de montaje de pequeños tornillos y pernos.
[Caracteristicas]
· Tiene una sola cuchilla ideal para usar en centros de mecanizado.
[Aplicaciones]
· Ideal para usar con máquinas NC y centros de mecanizado.
* Usar después de fijar tanto la herramienta como la pieza de trabajo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CS010Q
CS015Q
CS020Q
CS025Q
CS030Q
CS035Q
CS040Q
CS045Q
CS050Q
CS060Q
CS4.0Q
CS6.0Q
CS8.0Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
D1
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

810X90°X8465.51.6Ck
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015X90°X10567.53.2Ck
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020X90°X1060104Ck
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025X90°X1065117Ck
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1230X90°X127012.59Ck
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1235X90°X12751511Ck
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1240X90°X12801712.5Ck
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1245X90°X128518.514Ck
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1250X90°X12902016Ck
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1660X90°X161002420Ck
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

44X90°X450-0.6Cj
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

66X90°X650-1Cj
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

88X90°X850-1.3Cj

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N NA
Numero de flautas 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico