(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un grifo que permite el mecanizado estable de alta velocidad de aleaciones ligeras como el aluminio fundido a presión o el aluminio forjado.
[Caracteristicas]
· El diseño óptimo de la cuchilla limita las rebabas de diámetro interno que tienden a aparecer al cortar roscas en aleación ligera.
· Se puede realizar un mecanizado de rosca estable y limpio.
[Aplicaciones]
· Mecanizado estable de roscas de aleaciones ligeras tales como fundición a presión de aluminio o aluminio forjado a alta velocidad.
· Puede usarse no solo con aluminio, sino también con otros materiales como latón, bronce, fundición de magnesio y fundición de aleación de zinc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ASHPQ3.5H
Número de Parte |
---|
ASHPQ3.5H |
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Hilos de chaflán | 2.5P | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad |
---|---|---|---|---|---|
material de trabajo | Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) | Tap Type | Golpe en espiral | Tipo de agujero | Para agujero ciego |
Revestimiento S / N | NA | Tratamiento de superficies | Tratamiento de nitruración | Ángulo de torsión | 45° |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ASHPQ3.5H de la serie Machos de roscar con canal helicoidal - para aluminio, AL+SP/AL-SP.
Número de Parte |
---|
ASHMR012M |
ASHMR012N |
ASHMR012O |
ASHPR4.0I |
ASHPR5.0K |
ASHPR6.0M |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente