(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Un grifo que permite el mecanizado estable de alta velocidad de aleaciones ligeras como el aluminio fundido a presión o el aluminio forjado.
[Caracteristicas]
· El diseño óptimo de la cuchilla limita las rebabas de diámetro interno que tienden a aparecer al cortar roscas en aleación ligera.
· Se puede realizar un mecanizado de rosca estable y limpio.
[Aplicaciones]
· Mecanizado estable de roscas de aleaciones ligeras tales como fundición a presión de aluminio o aluminio forjado a alta velocidad.
· Puede usarse no solo con aluminio, sino también con otros materiales como latón, bronce, fundición de magnesio y fundición de aleación de zinc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ASHPQ2.6F
Número de Parte |
---|
ASHPQ2.6F |
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Hilos de chaflán | 2.5P | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad |
---|---|---|---|---|---|
material de trabajo | Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) | Tap Type | Golpe en espiral | Tipo de agujero | Para agujero ciego |
Revestimiento S / N | NA | Tratamiento de superficies | Tratamiento de nitruración | Ángulo de torsión | 45° |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ASHPQ2.6F de la serie Machos de roscar con canal helicoidal - para aluminio, AL+SP/AL-SP.
Número de Parte |
---|
ASHMR012M |
ASHMR012N |
ASHMR012O |
ASHPQ3.0G |
ASHPQ3.5H |
ASHPR4.0I |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente