(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar con canal helicoidal - para aluminio, AL+SP/AL-SP (Números de pieza)

Machos de roscar con canal helicoidal - para aluminio, AL+SP/AL-SP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Machos de roscar con canal helicoidal - para aluminio, AL+SP/AL-SP
  • ASHPQ3.0G
  • ASHR8.0N
  • Descuento por volumen

Un grifo que permite el mecanizado estable de alta velocidad de aleaciones ligeras como el aluminio fundido a presión o el aluminio forjado.
[Caracteristicas]
· El diseño óptimo de la cuchilla limita las rebabas de diámetro interno que tienden a aparecer al cortar roscas en aleación ligera.
· Se puede realizar un mecanizado de rosca estable y limpio.
[Aplicaciones]
· Mecanizado estable de roscas de aleaciones ligeras tales como fundición a presión de aluminio o aluminio forjado a alta velocidad.
· Puede usarse no solo con aluminio, sino también con otros materiales como latón, bronce, fundición de magnesio y fundición de aleación de zinc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ASHMR016O

Número de Parte
ASHMR016O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.595P326-12.510133e

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tratamiento de superficies Tratamiento de nitruración Ángulo de torsión 45°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ASHMR016O de la serie Machos de roscar con canal helicoidal - para aluminio, AL+SP/AL-SP.

Products like this...

Número de Parte
ASHMR012M
ASHMR012N
ASHMR012O
ASHMR016Q
ASHMR8.0N
ASHPQ2.0E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M12182P326-8.56.593e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582P326-8.56.593e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582P326-8.56.593e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M16295P326-12.510133e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570P319-6.2583e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.442P27.21232.552c

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico