(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de mano - acero rápido, recubierto de TiN, AXE-HT

Machos de mano - acero rápido, recubierto de TiN, AXE-HT

La forma de la cuchilla adoptada es menos propensa a daños durante el mecanizado de piezas de fundición de aleación de aluminio, etc. Logra una vida útil más larga.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TAXEMR010M1
TAXEMR010N1
TAXEMR010O1
TAXEMR012N1
TAXEMR012O1
TAXEMR012P1
TAXEMR6.0M1
TAXEMR8.0N1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)

11 Días o más

M1017523-75.584e
1 Pieza(s)

11 Días o más

M101.257523-75.584e
1 Pieza(s)

11 Días o más

M101.57523-75.584e
1 Pieza(s)

11 Días o más

M121.258226-8.56.594e
1 Pieza(s)

11 Días o más

M121.58226-8.56.594e
1 Pieza(s)

11 Días o más

M121.758226-8.56.594e
1 Pieza(s)

11 Días o más

M6162152664.573c
1 Pieza(s)

11 Días o más

M81.257019-6.2584e

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 1.5P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
material de trabajo Hierro fundido (FC) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Toque de la mano Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Clase P3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico