(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Herramienta de junta de taladro de punto de recubrimiento TiCN PE90 ° JO-PEQV

Herramienta de junta de taladro de punto de recubrimiento TiCN PE90 ° JO-PEQV
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: centrado / avellanado
· Recubrimiento: TiCN
· Material de la herramienta: HSS
[Aplicaciones] Centrado (posicionamiento) / biselado de agujeros

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
JVPE010Q
JVPE012Q
JVPE016Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
Corriente continua
(mm)
ℓ2
(mm)
Diámetro de vástago del soporte compatible H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010X337.5327.5148
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1212X3.543.53.532.51610
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1616X448.5434.52013

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento TiCN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico