(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de punta recubierta de TiCN PE90 ° PE-QV

Broca de punta recubierta de TiCN PE90 ° PE-QV

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Los 2 ángulos, el ángulo de punta de 125 ° y el ángulo de chaflán de 90 ° permiten realizar simultáneamente el centrado y el chaflán. La forma plana de dos niveles proporciona una mordida excelente para lograr una alta precisión de mecanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VPE010Q
VPE012Q
VPE016Q
VPE020Q
VPE3.0Q
VPE4.0Q
VPE6.0Q
VPE8.0Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
Corriente continua
(mm)
l1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010X3X90°751530.78
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1212X3.5X90°85173.50.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1616X4X90°902141.04
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2020X5X90°1002451.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

33X0.5X90°4060.50.13
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

44X1X90°45810.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66X2X90°551020.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88X2.5X90°65142.50.65

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 125° material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN Numero de flautas 2
A Ch Ángulo de chaflán(°) 90

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico