(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Para posicionamiento NC / taladro inicial (125 °) NC-SD

Para posicionamiento NC / taladro inicial (125 °) NC-SD
  • Descuento por volumen

Presenta un diseño de alta rigidez que permite un posicionamiento y achaflanado estable y preciso. Eficaz para posicionar superficies curvas y pendientes suaves de otra manera difíciles de mecanizar gracias a la buena propiedad de achaflanado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CS-D5.0

 
Número de Parte
CS-D5.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 125° Diámetro de herramienta (D)(mm) 5
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA
Nominal 5X125° Longitud total L(mm) 62 l(mm) 13
Numero de flautas 2 Corriente continua(mm) 5 A Ci
Material del titular Aleación de acero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CS-D5.0 de la serie Para posicionamiento NC / taladro inicial (125 °) NC-SD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico