(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Piedra de amolar
· Diámetro del eje (mm): 3
· Forma: A
· Grano abrasivo: SPH
· Longitud del eje (mm): 30
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MH-001 |
MH-061 |
MH-101 |
MH-141 |
MH-201 |
MH-261 |
MH-321 |
Cargando…
Modelo | Piedra de amolar | Diámetro del eje(mm) | 3 | A | A |
---|---|---|---|---|---|
Grano abrasivo | SPH | Longitud del eje(mm) | 30 | Grado de acoplamiento | P |
Cantidad de embalaje(Pieza) | 100 | Agente de unión | V (vitrificado) | Material adecuado | Acero aleado / Acero para herramientas |
Aplicación | Molde |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente