(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Registra los datos de medición del medidor como un conjunto con datos ambientales, equipado con sensores de temperatura / humedad / presión atmosférica / vibración, y puede medir y registrar simultáneamente 4 tipos de datos.
[Caracteristicas]
· Sincroniza y almacena datos de medición y datos del entorno circundante.
· Capacidad total de almacenamiento de datos: 10,000 juegos.
· Intervalo de grabación: 1 segundo a 60 minutos.
· Función de medición: grabación de 4 canales como unidad individual: también es posible la entrada de datos de pesaje.
· Los cambios ambientales se pueden mostrar en un gráfico.
· Transferencia de datos en tiempo real con un balance + registrador de entorno + PC.
· No se requiere software de controlador cuando se conecta con una PC.
· Función de ahorro de energía (funcionamiento con batería)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AD-1687
Producto no disponible por el momento, para cualquier aclaración contactarnos al teléfono 442 672 7661
Ancho(mm) | 127 | Profundidad(mm) | 36 | Altura(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Recuento de datos grabados | Max. 10,000 juegos | SO soportado | Windows 2000/XP/Vista/7 (versión de 32/64 bits) | Temperatura (pantalla mínima)(°C) | 0.1 |
Temperatura (rango de medición)(°C) | 0-60/85% HR o menos (sin condensación) | Temperatura (precisión de medición)(°C) | ±0.5 | Humedad relativa (pantalla mínima)(RH) | 0.1% |
Humedad relativa (rango de medición)(RH) | 0-100% | Humedad relativa (precisión de medición) | ±5% | Presión atmosférica (pantalla mínima)(hPa) | 0.1 |
Presión atmosférica (rango de medición)(hPa) | 500-1100 | Presión atmosférica (precisión de medición)(hPa) | ±3 | Vibración (pantalla mínima)(mG) | 1 |
Vibración (rango medible)(mG) | 0-2000 | Vibración (precisión de medición) | Relación de aceleración silenciosa ± 20% | Interfaz | Conexión del medidor de flujo RS-232C, conexión de PC USB |
Fuente de alimentación | Energía suministrada desde la balanza utilizando RS-232C (también se puede suministrar desde dos baterías alcalinas AA o USB) | Duración de la batería | Aproximadamente 6 meses (cuando se mide cada minuto solo con pilas alcalinas) | Masa(g) | Aproximadamente 275 (baterías y protectores incluidos) |
Accesorio | Cable de señal RS-232C para conexión de balanza y equilibrio (3 tipos, 1 m cada uno), conexión de PC mini-B tipo cable USB (1 m), 2 baterías AA de celda seca para monitor, adaptador de CA (para fuente de alimentación USB), Operación Instrucciones | Características | ● Conéctese a la salida RS-232C del instrumento de medición para registrar tanto los datos medidos como los datos ambientales como un conjunto ● Capacidad de datos de memoria: máx. 10,000 juegos ● No se requiere un software dedicado para los datos de medición, ya que se puede guardar como CSV transfiriéndolo a una PC mediante USB | Suplemento | La conexión con los dispositivos de otras compañías no se ha verificado, por lo que no se puede garantizar el funcionamiento adecuado. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente