(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Calibre de pasador
· Clasificación de conjunto/artículo único: Objeto unico
· Material: Acero calibre
· Clasificación de dimensiones (mm): incremento de 0,001
· Nota: Todos los productos tratados bajo cero. Para tamaños en milésimas, utilice el calibre de pasador de acero de un solo artículo de la serie AA de 0,01 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
tipo de producto | Pin calibre | Conjunto / Categoría de artículo individual | Objeto unico | Material | Calibre de acero |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación de dimensiones(mm) | Incremento de 0.001 | Dureza(HV) | 650 o más | Nota | Todos los productos tratados bajo cero. Para tamaños en milésimas, utilice el calibre de pasador de acero, artículo individual, serie AA 0.01 mm. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente