(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Gracias a su capacidad estable de expulsión de chips, se puede utilizar con diversos materiales, así como con una amplia gama de regiones y dispositivos de corte. Un grifo en espiral con una ranura en espiral utilizada principalmente para agujeros ciegos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A-SFT-M11X0.75-OH3
Número de Parte |
---|
A-SFT-M11X0.75-OH3 |
Cargando…
Material de trabajo | Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) | Tap Type | Golpe en espiral | Tipo de agujero | Para agujero ciego |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento S / N | Disponible | Tipo de recubrimiento | Otro | Ángulo de torsión(°) | 45 |
Saliente | NA | Detalles de revestimiento | V recubierto |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-SFT-M11X0.75-OH3 de la serie Machos de roscar con flauta espiral - modelo serie A, revestido en V, A-SFT.
Número de Parte |
---|
A-SFT-1-3/4-8UN-STD |
A-SFT-1-3/8-8UN-STD |
A-SFT-1-5/8-8UN-STD |
A-SFT-M11X0.75-OH4 |
A-SFT-M11X1-OH3 |
A-SFT-M11X1-OH4 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente