(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, revestido en V, A-POT, serie modelo A (Números de pieza)

Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, revestido en V, A-POT, serie modelo A
  • Descuento por volumen

Gracias a su capacidad estable de expulsión de chips, se puede utilizar con diversos materiales, así como con una amplia gama de regiones y dispositivos de corte. Puntee el grifo con ranuras puntuales utilizadas para agujeros pasantes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-POT-M20X2-OH4

 
Número de Parte
A-POT-M20X2-OH4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Pieza cuadrada de caña (ancho)
(mm)
Pieza cuadrada de caña (longitud)
(mm)
Tapón del depósito de aceite Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM202105OH458153371215NANA8325179

Cargando…

  1. 1

Información básica

Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.)
Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Detalles de revestimiento V recubierto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-POT-M20X2-OH4 de la serie Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, revestido en V, A-POT, serie modelo A.

Products like this...

Número de Parte
A-POT-1/4-28UNF-STD
A-POT-3/4-10UNC-STD
A-POT-3/4-16UNF-STD
A-POT-M20X2-OH5
A-POT-M20X2.5-OH5
A-POT-M20X2.5-OH6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Pieza cuadrada de caña (ancho)
(mm)
Pieza cuadrada de caña (longitud)
(mm)
Tapón del depósito de aceite Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado1/4-28UNF-62OH22963194.57NADisponible8327051
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado3/4-10UNC-105OH458143371114NANA8327120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado3/4-16UNF-105OH458143371114NANA8327123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM202105OH558153371215NANA8325558
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM202.5105OH558153371215NANA8325177
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM202.5105OH658153371215NANA8325557

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico