(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de eliminación de electricidad estática Conexión de la correa de tierra

Cepillo de eliminación de electricidad estática Conexión de la correa de tierra
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Tipo de cepillo
· Material de las cerdas: Fibras antiestáticas acrílicas conductoras orgánicas.
· Longitud: 150
· Escribe: Con cordón
· Material de la pieza del cepillo: Hecho de fibra conductora

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

65357-30150

Número de Parte
65357-30150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de pincel Material para el cabello Fibra antiestática acrílica conductora orgánica Longitud total (mm) 150
Tipo de detalles Con cuerda Material (parte del cepillo) Hecho de fibra conductiva Características 1 Agregar sulfato de cobre a las fibras acrílicas ofrece excelentes funciones de conductividad y eliminación de la conducción para lograr un cepillo con fibras supresoras de electricidad estática.
Características 2 Los tipos con conexión a tierra tienen un clip de conexión a tierra que puede disipar la electricidad estática en el aire con gran eficiencia. Características 3 La carga estática se puede descargar fácilmente simplemente cepillando el cepillo antiestático. Aplicación Evita que la electrónica, etc., tenga fallas o se dañe por la electricidad estática y evita la contaminación causada por el polvo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 65357-30150 de la serie Cepillo de eliminación de electricidad estática Conexión de la correa de tierra.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico