(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores rectos de carburo: recubiertos con TiAlN, para orificio pasante, 1681

Escariadores rectos de carburo: recubiertos con TiAlN, para orificio pasante, 1681
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fresa de hoja de carburo cementado ideal para mecanizar materiales de trabajo que no sean hierro fundido, cobre, acero inoxidable y aluminio.
· El refrigerante se suministra a través del vástago, lo que ayuda a lograr una extracción confiable de las virutas de corte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1681-022.000
1681-024.000
1681-025.000
1681-026.000
1681-028.000
1681-030.000
1681-032.000
1681-034.000
1681-036.000
1681-038.000
1681-040.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud debajo del cuello l2
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2222616020110+0.017~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2422618025124+0.017~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2522618025124+0.017~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2622618025124+0.017~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2825618025124+0.017~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3025618025124+0.017~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3225620032140+0.021~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3425620032140+0.021~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3625820032140+0.021~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3825820032140+0.021~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4025820032140+0.021~+0.012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento A Suministro interno de aceite Disponible
Detalles de revestimiento TiAℓN Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico