(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - broca cañón, para metales no ferrosos, ZB80 5643

Brocas enterizas de carburo - broca cañón, para metales no ferrosos, ZB80 5643
  • Descuento por volumen

Taladro de pistola de 2 flautas para hierro fundido. El punto de radio único permite el mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5643-008.000
5643-010.000
5643-012.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Destornillador Diámetro d2
(mm)
Destornillador, largo l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

82803301648
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

103403902050
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

124004502050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N NA Con / sin orificio de aceite Disponible
Numero de flautas(hoja) 2 Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla h5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico