(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Molino de extremo de plomo desigual de uso múltiple Cuello largo 4 flautas RF100U 3837

Molino de extremo de plomo desigual de uso múltiple Cuello largo 4 flautas RF100U 3837
  • Descuento por volumen

Un tipo de plomo desigual y versátil que admite una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta materiales endurecidos. El relieve del cuello hace posible el grabado profundo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3837-006.000
3837-008.000
3837-010.000
3837-012.000
3837-016.000
3837-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

613665295.5
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

819875397.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10221080409.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

122612934811.2
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1632161086015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2038201267619

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado de cuello largo Ángulo de torsión (θ) Plomo variable
Material de la herramienta Carburo Estándar G.S. Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico