(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de plomo desigual de uso múltiple, largo, 4 flautas RF100U 3627

Molino de extremo de plomo desigual de uso múltiple, largo, 4 flautas RF100U 3627
  • Descuento por volumen

El mecanizado de alta eficiencia / alta precisión es posible en el grabado profundo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3627-010.000
3627-012.000
3627-014.000
3627-016.000
3627-018.000
3627-020.000
3627-025.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010100509.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1245121506011.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1445141506013.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1665161508015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1865181508017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2065201508019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2575251509423.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Plomo variable
Material de la herramienta Carburo Estándar G.S. Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico