(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo de plomo desigual de uso múltiple Corto 3 flautas RF100U 3893

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3893-003.000
3893-005.000
3893-006.000
3893-008.000
3893-010.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

34657152.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

56657184.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

67657215.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

89863277.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10111072329.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Plomo variable
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico