(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo cuadrado de uso múltiple Regular 2-Flauta 3635

Molino de extremo cuadrado de uso múltiple Regular 2-Flauta 3635
  • Descuento por volumen

El mecanizado es posible con una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta materiales endurecidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3635-001.000
3635-001.500
3635-002.000
3635-002.500
3635-002.800
3635-003.000
3635-003.500
3635-003.800
3635-004.000
3635-004.500
3635-004.800
3635-005.000
3635-005.500
3635-005.750
3635-006.000
3635-006.750
3635-007.000
3635-007.750
3635-008.000
3635-008.700
3635-009.000
3635-009.700
3635-010.000
3635-011.700
3635-012.000
3635-013.700
3635-014.000
3635-014.001
3635-015.700
3635-016.000
3635-018.000
3635-018.001
3635-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13382
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53383
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26576
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.56577
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.86577
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36577
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.56577
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.86578
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46578
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.56578
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.865710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

565710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.565710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.7565710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

665710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.7586313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

786313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.7586316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

886316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.7107216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9107216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.7107219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10107219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.7128322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12128322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.7148322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14148322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14169226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.7169226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16169226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18189226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182010432
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202010432
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico