(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo cuadrado de uso múltiple corto 4-flauta 3637

Molino de extremo cuadrado de uso múltiple corto 4-flauta 3637
  • Descuento por volumen

El mecanizado es posible con una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta materiales endurecidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3637-002.000
3637-003.000
3637-004.000
3637-005.000
3637-006.000
3637-008.000
3637-010.000
3637-012.000
3637-014.000
3637-016.000
3637-018.000
3637-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36505
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46548
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56549
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

665410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

885812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12127316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14147518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16168222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18188424
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20209226

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527K Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico