(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de plomo desigual 4-Flauta regular para acero blando con orificio de aceite RF100F 3366

Fresa de extremo de plomo desigual 4-Flauta regular para acero blando con orificio de aceite RF100F 3366
  • Descuento por volumen

Este tipo tiene un orificio de aceite para el acero suave al plomo desigual.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3366-006.000
3366-008.000
3366-010.000
3366-012.000
3366-016.000
3366-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

613657215.5
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

819863277.5
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10221072329.2
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

122612833811.2
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

163216924415
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2038201045419

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Plomo variable
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L Suministro interno de aceite Disponible
Detalles de revestimiento FIRE Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico