(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Grifos formadores - recubiertos con TiN, 1017

Grifos formadores - recubiertos con TiN, 1017
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Macho de roscar adecuado para acero con ductilidad o metal no ferroso como aluminio o cobre.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1017-M3.0X0.5
1017-M5.0X0.8
1017-M6.0X1.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal d1 Paso P
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud debajo del cuello l3
(mm)
Longitud de Rosca l2
(mm)
SW
(mm)
Exactitud
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M30.546419103.2RH 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

M50.8605.524144.5RH 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

M6162629164.5RH 7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de hilos Metro Tipo de material de herramienta HSS-E Tap Model Roll tap
Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Chaflán Formulario C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico