(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de plomo desigual para acabado de alta eficiencia, regular, multi-flauta (6-flauta) RF100S/F 3631

Fresa de extremo de plomo desigual para acabado de alta eficiencia, regular, multi-flauta (6-flauta) RF100S/F 3631
  • Descuento por volumen

La adopción de múltiples cuchillas permite un maquinado de ultra alta velocidad y alta precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3631-008.000
3631-010.000
3631-012.000
3631-016.000
3631-020.000
3631-025.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

819863277.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221072329.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122612833811.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163216924415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2038201045419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2545251216523.5
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 6 Tipo Alta helicoidal Ángulo de torsión (θ) Plomo variable
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico