(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones]
· Forma: molino de extremo de bola (carburo)
· Recubrimiento: FUEGO
· Material de la herramienta: carburo
· Ángulo de torsión: 30
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
3854-006.000
Cargando…
Tipo | Pelota | Numero de flautas(hoja) | 2 | Revestimiento | Otro |
---|---|---|---|---|---|
Ángulo de torsión(°) | 30 | Material de la herramienta | Carburo | Estándar | G.S. |
Detalles de revestimiento | FIRE | Tolerancia del diámetro de la cuchilla | h8 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3854-006.000 de la serie Fresa de extremo de bola de alta precisión Regular 2-Flauta GF500B 3854.
Número de Parte |
---|
3854-008.000 |
3854-010.000 |
3854-012.000 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente