(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola de alta precisión, cuello largo, 2 flautas GF500B 3855

Molino de extremo de bola de alta precisión, cuello largo, 2 flautas GF500B 3855
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: Molino de extremo de bola de cuello largo (carburo)
· Recubrimiento: FUEGO
· Material de la herramienta: carburo
· Ángulo de torsión: 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3855-006.000
3855-008.000
3855-010.000
3855-012.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla d1
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
Diámetro de la base del cuello d3
(mm)
Radio de bola r
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80456665.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100658877.64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12080101089.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1207512121011.56

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota de cuello largo Numero de flautas(hoja) 2 Revestimiento Otro
Ángulo de torsión(°) 30 Material de la herramienta Carburo Estándar G.S.
Detalles de revestimiento FIRE Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico