(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de plomo desigual 4-flauta regular para acero de alta dureza RF100H 3895

Fresa de extremo de plomo desigual 4-flauta regular para acero de alta dureza RF100H 3895
  • Descuento por volumen

Capaz de mecanizar 52 HRC o acero de alta dureza más duro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3895-006.000
3895-008.000
3895-010.000
3895-012.000
3895-016.000
3895-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613657215.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

819863277.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221072329.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122612833811.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163216924415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2038201045419

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado Revestimiento A
Ángulo de torsión (θ) Plomo variable Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L
Detalles de revestimiento TiAiN Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico