(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

High Helix Square End Mill Regular 3-Flute 3636

High Helix Square End Mill Regular 3-Flute 3636
  • Descuento por volumen

La alta torsión proporciona una excelente superficie acabada. Adecuado para una amplia gama de mecanizados, desde materias primas hasta materiales difíciles de cortar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3636-001.000
3636-001.500
3636-002.000
3636-002.500
3636-003.000
3636-003.500
3636-004.000
3636-004.500
3636-005.000
3636-006.000
3636-007.000
3636-008.000
3636-009.000
3636-010.000
3636-012.000
3636-014.000
3636-014.001
3636-016.000
3636-018.000
3636-018.001
3636-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13382
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53383
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26576
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.56576
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36577
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.56577
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46578
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.56578
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

565710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

665710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

786313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

886316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9107216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10107219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12128322
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

14148322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14169226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16169226
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18189226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182010432
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202010432

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico