(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La longitud total se ha reducido, lo que la hace ideal para usar con tornos automáticos. La alta torsión proporciona una excelente superficie acabada. Excelente rentabilidad. con un precio incluso más bajo que las cuchillas de 2 flautas. Aquellos con ø2 o más tienen pisos en la caña.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
3686-006.000
Diámetro de la cuchilla (D)(φ) | 6 | Numero de flautas(hoja) | 3 |
---|---|---|---|
Tipo | Cuadrado | Diámetro del vástago (d)(mm) | 6 |
Longitud total (L)(mm) | 45 | Ángulo de torsión (θ) | Potente torsión (45 ° -60 °) |
Longitud efectiva de la cuchilla l2(mm) | 10 | Material de la herramienta | Carburo |
Estándar | G.S. | Detalles de revestimiento | FIRE |
Tolerancia del diámetro de la cuchilla | e8 | - | - |
Diámetro de la cuchilla (D)(φ) | 6 | Numero de flautas(hoja) | 3 | Tipo | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro del vástago (d)(mm) | 6 | Longitud total (L)(mm) | 45 | Ángulo de torsión (θ) | Potente torsión (45 ° -60 °) |
Longitud efectiva de la cuchilla l2(mm) | 10 | Material de la herramienta | Carburo | Estándar | G.S. |
Detalles de revestimiento | FIRE | Tolerancia del diámetro de la cuchilla | e8 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3686-006.000 de la serie High Helix Square End Mill Stub 3-Flute 3686.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente