(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

High Helix Square End Mill Short 3-Flauta 3540

High Helix Square End Mill Short 3-Flauta 3540
  • Descuento por volumen

La alta torsión proporciona una excelente superficie acabada. Excelente rentabilidad. con un precio incluso más bajo que las cuchillas de 2 flautas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3540-003.000
3540-004.000
3540-005.000
3540-006.000
3540-007.000
3540-008.000
3540-009.000
3540-010.000
3540-012.000
3540-014.000
3540-016.000
3540-018.000
3540-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

36504
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

46545
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

56546
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

66547
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

78588
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

88589
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9106610
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10106611
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

12127312
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

14147514
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16168216
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

18188418
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

20209220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527K Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico