(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Logra un mecanizado de orificios de pequeño diámetro de alta precisión y larga vida mediante la adopción de material base con alta resistencia a la rotura y revestimiento especializado ideal para taladros de pequeño diámetro. Los diámetros de vástago están unificados en ø3. Línea con tamaños en incrementos de 1/100.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio | Tipo de material de herramienta | Carburo | Longitud total L1(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento S / N | Disponible | Tipo de recubrimiento | A | Con / sin orificio de aceite | NA |
Numero de flautas(hoja) | 2 | ángulo de la punta(°) | 140 | diámetro del mango d2(mm) | 3 |
Estándar | G.S. | Tolerancia del diámetro de la cuchilla | P h7 | Tolerancia del diámetro del vástago | h6 |
Detalles de revestimiento | TiAlN |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente