(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - microbroca, 7 XD, tipo N, 6401

Brocas enterizas de carburo - microbroca, 7 XD, tipo N, 6401
  • Descuento por volumen

Mejora la eliminación de virutas al aumentar el ancho de la ranura, lo que permite el fresado de agujeros de diámetro pequeño estable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6401-000.800
6401-000.850
6401-000.900
6401-000.950
6401-001.000
6401-001.050
6401-001.100
6401-001.150
6401-001.200
6401-001.250
6401-001.300
6401-001.350
6401-001.400
6401-001.450
6401-001.500
6401-001.550
6401-001.590
6401-001.600
6401-001.650
6401-001.700
6401-001.750
6401-001.800
6401-001.850
6401-001.900
6401-001.950
6401-001.980
6401-002.000
6401-002.050
6401-002.100
6401-002.150
6401-002.200
6401-002.250
6401-002.300
6401-002.350
6401-002.380
6401-002.400
6401-002.450
6401-002.500
6401-002.550
6401-002.600
6401-002.650
6401-002.700
6401-002.750
6401-002.780
6401-002.800
6401-002.850
6401-002.900
6401-002.950
6401-003.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.86.4473
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.856.8473
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.97.2473
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.957.6473
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18473
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.058.4473
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.18.8473
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.159.2473
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.210.8523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2511.3523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.311.7523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.3512.2523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.412.6523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.4513.1523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.513.5523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5514523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5914.3523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.614.4523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.6514.9523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.715.3523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.7515.8523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.816.2523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.8516.7523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.917.1523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.9517.6523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.9817.8523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

218634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.0518.5634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.118.9634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.1519.4634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.219.8634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.2520.3634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.320.7634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.3521.2634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.3821.4634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.421.6634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.4522.1634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.522.5634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5523634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.623.4674
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.6523.9674
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.724.3674
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.7524.8674
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.7825674
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.825.2674
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.8525.7674
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.926.1674
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.9526.6674
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

327674
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA Numero de flautas(hoja) 2
ángulo de la punta(°) 140 Estándar G.S. Tolerancia del diámetro de la cuchilla m7
Tolerancia del diámetro del vástago h6 Detalles de revestimiento superA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico